封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 4 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP5560 的特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电流:2.8mA 至 19.5mA
- 具有电流上升及下降时间控制的可编程闪烁序列
- 用于无编程功能的简易系统的默认闪烁序列
- 单线制接口
- 恒流高侧输出驱动器
- 极低的余量电压(典型值为 40mV)
- 超小解决方案尺寸 - 无外部组件
应用
- 手机及其他便携式设备的 LED 指示灯
- 读卡器
- 加油机
- 计步器
- 电子门禁控制
- 需要简单反馈的设备
All trademarks are the property of their respective owners.
LP5560 的说明
LP5560 是一款可编程的 LED 驱动器,能够生成各种闪烁序列,每个序列最多由 3 个不同长度的脉冲组成。可以通过单线制接口对闪烁序列进行编程。可编程参数包括导通和关断时间,以及上升和下降时间。LP5560 内置默认序列,能够应用于无编程功能的简易系统中。
该器件具有超低余量电压,无需使用升压放大器。指示灯 LED 可以由电池直接驱动。该器件采用小型封装,并且无需任何外部组件,最大限度地减小了解决方案的尺寸。
LP5560 采用间距为 0.4mm 的 TI 微型 4 引脚 DSBGA 封装。