LP5910YKA18EVM 的特性
- 运行输入电压:2.3 V 至 3.3 V
- 输出电压:1.8 V ±2%
- 用于用户可选择启用或禁用的跳线
- 低压降:电流为 300 mA 时电压为 120 mV(典型情况)
- 借助陶瓷电容实现稳定,电容 ≥ 1μF
LP5910YKA18EVM 的说明
德州仪器 (TI) LP5910YKA18EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LP5910、300mA、超低噪音、低压降的线性稳压器的性能。EVM 是一种独立评估模块,包含一个用于固定电压调节 (1.8 V) 的正电压低压降稳压器集成电路。EVM 演示了一个采用 SON 封装的 1.8 V、300mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。