封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHD) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP87332D 的特性
- 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C 环境温度
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 输出电压:0.7V 至 3.36V
- 最大输出电流为 3A
- 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
- 2MHz 开关频率
- 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
- 两个线性稳压器:
- 输入电压:2.5V 至 5.5V
- 输出电压:0.8V 至 3.3V
- 最大输出电流为 300mA
- 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
LP87332D 的说明
LP87332D 旨在满足工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有两个降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP87332D 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。
LP87332D 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。LP87332D 器件还支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。如果不需要外部时钟,则可以通过 CLKIN 引脚的引脚多路复用提供第二个 GPO 信号。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。