LP87332Q1EVM 的特性
- 软件控制器
- USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本。
- 便捷的测试点,适合所有 I/O
LP87332Q1EVM 的说明
LP87332Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87332D-Q1。
LP87332D-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP87332D-Q1 可以驱动高达 3A+3A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。