LP8758-E0EVM 的特性
- 软件控制器
- USB-TO-I2C 接口支持 I2C 总线上的 3.4 MHz 时钟频率.
- 多功能 GUI:状态指示器显示转换器的状态。
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
- 方便的测试点,适合所有 I/O
LP8758-E0EVM 的说明
LP8758-E0EVM 客户评估模块可演示德州仪器 (TI) 的 LP8758-E0 器件。LP8758-E0 旨在满足手机、网卡和类似应用中的低功耗处理器的电源管理要求。此器件包含四个降压直流/直流转换器核心,从而提供四个输出电压轨。