封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 35 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP8758-B0 的特性
- 高效降压四相直流/直流转换器内核:
- 最大输出电流:16A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
- 自动相位增加/减少和强制多相操作
- 远程差分反馈电压感测
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
- VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持动态电压调节 (DVS))
- 可通过使能信号编程启动和关断延迟
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式和相位交错
- 过热警告和保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
LP8758-B0 的说明
LP8758 专为满足最新应用处理器的电源管理要求而设计,这些应用处理器适用于手机和类似便携式 应用。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们一起捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过 I2C 兼容串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。LP8758 支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 压降 (IR drop),从而提高输出电压的精度。
LP8758 支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。
该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758 器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在器件启动和电压变化期间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。