封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 35 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP8758-E0 的特性
- 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制脉宽调制 (PWM) 操作
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持 DVS)
- 可通过使能信号实现可编程启动和关断排序
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式
- 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
- 过热警告和保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
LP8758-E0 的说明
LP8758-E0 器件专为满足手机和网卡等应用中的低功耗处理器的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。
LP8758-E0 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断排序。
该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0 器件支持在不添加外部电流感测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。