LP8758EVM 的特性
- 软件控制器
- USB-TO-I2C 接口支持 3.4 MHz 时钟频率(I2C 总线)
- 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器。
- 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本
- 方便的测试点,适合所有 I/O
LP8758EVM 的说明
LP8758EVM 可演示德州仪器 (TI) 的集成电路 LP8758。LP8758 是一种高性能多相位降压转换器,用于满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理要求。该器件包含四个直流-直流降压转换器内核,它们捆绑在单个四相降压转换器中。LP8758 可以驱动高达 16A 的负载电流,是尺寸和效率俱佳的解决方案。该器件的控制是通过 PC 和提供的 GUI.A50 实现的。