LP87642Q1EVM 的特性
- 输入电压范围:3.0V 至 5.5V
- 每相输出负载电流为 5.0A,总输出负载电流高达 20A
- 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
- 可对电路板进行返工,以支持其他 LP8764-Q1 相位配置
- 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试
LP87642Q1EVM 的说明
LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。