32-pin (RHB) package image

LP87702DRHBRQ1 正在供货

具有诊断功能的双通道降压转换器和 5V 升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP87702DRHBTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP87702-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全质量管理型
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
    • 用于外部电压监控的两个输入
    • 两个可编程电源正常信号
    • 用于诊断的专用基准电压
    • 支持复位输出的窗口看门狗
    • 输出短路和过载保护
    • 过热警告和保护
    • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 最大输出电流 3.5A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
  • 的 5V 升压转换器:
    • 最大输出电流 600mA
  • 外部时钟输入,用于同步
  • 扩频调制
  • 可通过使能信号实现可编程启动、关断延迟与时序控制
  • 可配置通用输出 (GPO)
  • I2C 兼容接口, 支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能

LP87702-Q1 的说明

有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。 该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。 采用远程电压检测功能来补偿转换器输出与负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

可编程启动和关断排序可支持同步至使能信号,具有通用数字输出。

在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP87702DRHBTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R