封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LP8867C-Q1 的特性
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C,TA
- 器件温度等级 1:
- 适用于汽车 LCD 显示屏的 3 通道、4 通道 120mA LED
驱动器
- 在 100Hz 时具有 10000:1 的高调光比
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 120mA/通道
- 可以在外部组合输出,以便为每个灯串提供更高的电流
- 用于
LED 灯串电源的集成式升压和 SEPIC 转换器
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 输出电压高达 45V
- 集成的 3.3A 开关 FET
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩频,以实现更低的 EMI
- 保护和故障检测
- 故障输出
- 输入电压 OVP、UVLO
- 升压 OVP
- SW OVP
- LED 开路和短路故障检测
- 热关断
LP8867C-Q1 的说明
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 是高度集成、低 EMI、易于使用并具有直流/直流转换器的汽车 LED 驱动器。直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。此器件具有四个或三个高精度灌电流,可以将这些电流组合在一起以获得更高的电流能力。
直流/直流转换器可基于 LED 正向电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,LP886xC-Q1 可避免敏感频段的干扰。
LP886xC-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP886xC-Q1 集成了丰富的故障检测 特性。