8-pin (DCU) package image

LSF0102QDCURQ1 正在供货

汽车类双通道双向多电压电平转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LSF0102-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 支持开漏和推挽应用,如 I 2C、SPI、UART、MDIO、SDIO 和 GPIO
  • 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 5V 耐受 I/O 端口,可支持 TTL 电压电平
  • 低导通电阻 ,可减少信号失真
  • EN = 低电平时为高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚排列以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范

LSF0102-Q1 的说明

LSF0102-Q1 器件是一款自动双向电压转换器,无需方向引脚即可在广泛的电源范围内进行转换。当容性负载 ≤ 30pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 100MHz 的升压转换和高于 100MHz 的降压转换。此外,当容性负载为 50pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 40MHz 的上行和下行转换,因此,LSF0102-Q1 器件可支持汽车中各种常见的标准接口,如 I 2C、SPI、GPIO、SDIO、UART 和 MDIO。

LSF0102-Q1 器件具有 5V 耐受数据输入。因此该器件可兼容 TTL 电压电平。此外,LSF0102-Q1 还支持混合模式电压转换,可在各个通道上升压和降压转换至不同的电源电平。