封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LSF0204-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C6
- 可在无方向引脚的情况下提供自动双向电压转换
- 支持开漏或推挽应用,如 I2C、I2S、SPI、UART、JTAG、MDIO、SDIO 和 GPIO
- 在电容负载不超过 30pF 的情况下,支持最高 100MHz 的上行转换和大于 100MHz 的下行转换, 在 50pF 电容负载下支持最高 40MHz 的上行/下行转换
- 支持 Ioff 局部断电模式(请参阅 Section 7.3)
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
- 1.2V ↔ 1.8、2.5、3.3、5.5V
- 1.8V ↔ 2.5、3.3、5.5V
- 2.5V ↔ 3.3、5.5V
- 3.3V ↔ 5.5V
- I/O 端口可耐受 5V 电压
- 低 Ron 可实现更佳的信号完整性
- 采用直通引脚排列来简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD17 规范
LSF0204-Q1 的说明
LSF0204-Q1 是一款通过汽车认证的四通道自动双向电压转换器,可在 0.8V 至 4.5V (Vref_A) 和 1.8V 至 5.5V (Vref_B) 电压范围内运行。该范围支持在 0.8 至 5V 之间进行双向电压转换,而无须使用方向引脚。
当 An 或 Bn 端口为低电平时,此开关处于接通状态,并且在 An 和 Bn 端口之间存在一个低电阻连接。此开关具有低导通电阻,可以在最短传播延迟和最小信号失真情况下建立连接。A 侧或 B 侧上的电压将低于 Vref_A,且可上拉至 Vref_A 到 5.5V 之间的任何电平
您可以使用上拉电阻器单独设置每个通道的电源电压 (VPUn)。例如,CH1 可用于上行转换模式 (1.2V ↔ 3.3V),CH2 可用于下行转换模式 (2.5V ↔ 1.8V)。
当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 An I/O 分别连接至 Bn I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,端口之间呈高阻抗状态。EN 输入电路被设计成由 Vref_A 供电。EN 必须为低电平,从而确保上电或断电期间的高阻抗状态。