3-pin (LP) package image

MC79L15ACLPR 正在供货

100mA 负电压线性稳压器

等同于: MC79L15ACLPRE3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MC79L15ACLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

MC79L 的特性

  • 3-Terminal Regulators
  • Output Current up to 100 mA
  • No External Components Required
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Direct Replacement for Industry-Standard MC79L00 Series
  • Available in 5% or 10% Selections

MC79L 的说明

This series of fixed negative-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed for a wide range of applications. These include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. In addition, they can be used to control series pass elements to make high-current voltage-regulator circuits. One of these regulators can deliver up to 100 mA of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features essentially make the regulators immune to overload. When used as a replacement for a Zener-diode and resistor combination, these devices can provide an effective improvement in output impedance of two orders of magnitude, with lower bias current.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MC79L15ACLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK