MCF8316AEVM 的特性
- GUI 提供完整的配置和控制
- 无传感器场定向控制 (FOC)
- 4.5V 至 35V 工作电压,8A 峰值电流驱动
- 95mΩ(高侧和低侧)集成式 MOSFET
- 板载 MSP430 可连接 PC 和 GUI
MCF8316AEVM 的说明
MCF8316A 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器 FOC 控制。MCx8316A 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起,包含用于连接 MCF8316AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。