MMWAVEPOEEVM 的特性
- 与 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST) 完全兼容
- 与具有 LaunchPad 连接的毫米波评估模块兼容
- 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 PoE 功率级,从而提供具有成本效益的 BOM
- 由反激式转换器提供 7W 隔离式输出,同时可提供 5V 和 3.3V 输出电源轨
- 可选的电源接头能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部直流电源
MMWAVEPOEEVM 的说明
MMWAVEPOEEVM 支持对 TI 毫米波传感器承载卡平台(MMWAVEICBOOST 和兼容的硬件模块单独出售)进行以太网供电 (PoE)。MMWAVEPOEEVM 通过单根以太网电缆提供电源和数据传输,从而简化了开发、测试和生产的部署,并且可以直接用于现有的基础设施。提供了原理图和布局,以在定制设计中将 PoE 功能与毫米波传感器集成在一起。