MSP-EXP430FR6989 的特性
- 基于 MSP ULP FRAM 的 MSP430FR6989 16 位 MCU
- 100 uA/MHz 有源模式和 350 nA 待机(具有 RTC 和 3.7 pF 晶体)
- 经认证的 ULPBench 得分 109
- 128KB FRAM
- 16 位 RISC 架构,支持高达 8MHz 的 FRAM 访问速度/16MHz 的系统时钟速度
- 320 段 LCD 控制器
- 扩展扫描接口
- 16 通道 12 位 ADC
- 比较器
- 5 个计时器
- 直接存储器存取
- 256 位 AES
- 83 个 GPIO
- 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace++™ 技术
- 利用 BoosterPack 生态系统的 40 引脚 LaunchPad 标准
- 板载 eZ-FET 仿真
- 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
- 分段 LCD
- 用于直接访问扩展扫描接口的引脚
MSP-EXP430FR6989 的说明
MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP40FR6989 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及展示可驱动高达 320 段的集成驱动器的液晶显示器 (LCD)。该电路板还提供对扩展扫描接口的直接访问,该接口是为低功耗旋转检测创建的双模拟前端 (AFE)。MSP430FR6989 器件采用 128 KB 的超低功耗嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而闻名的非易失性存储器。
40 引脚 BoosterPack™ 插件模块插头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack。您可快速添加无线连接、图形显示、环境传感等功能。设计您自己的 BoosterPack,或者从市面上已有的多种 TI 和第三方开发商的 BoosterPack 中进行选择。
您可以使用 TI Resource Explorer 在线浏览所有文档以及使用在线的 CCS Cloud IDE 进行开发。此外还提供其他专业软件开发环境,例如 TI 提供的基于 Eclipse 的 Code Composer Studio 和 IAR Embedded Workbench。
有关 LaunchPad 以及支持的 BoosterPack 的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站。