MSP-EXP432E401Y 的特性
- SimpleLink 以太网 MSP432E401Y 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
- 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad 标准
- 板载 XDS-110 调试探针
- 以太网和 USB-OTG
- 2 个用户按钮和 4 个 LED,便于用户交互
MSP-EXP432E401Y 的说明
开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 MSP-EXP432E401Y LaunchPad
第 2 步:下载 MSP432 SDK
第 3 步:完成开箱即用体验并接受 SimpleLink Academy 培训
SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad™ 开发套件是针对基于 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 的以太网 MCU 的直观评估平台。以太网 LaunchPad 开发套件通过集成以太网 MAC 和一系列有线通信接口(包括 USB-OTG、CAN、Quad-SPI (QSSI)、I2C、SPI、UART 以及其他串行协议)将重点放在 MSP432E401Y MCU 上。MSP432E4 MCU 采用了 120MHz Arm Cortex-M4F CPU、1MB 闪存、256kB SRAM 和先进的加密加速器,为开发人员提供大量的处理资源,从而实现有线和无线连接栈及处理算法,开发稳健的以太网解决方案。开发人员可利用大量 SimpleLink 无线 MCU BoosterPack™ 插件模块和 SimpleLink 软件 SDK 插件,向应用无缝添加无线连接和云集成,从而构建支持物联网且可互操作的智能工业网关应用。