MSP-GANG 的特性
- 通过 RS-232 或 USB 接口,快速可靠地对闪存或基于 FRAM 的 MSP 器件进行编程
- 多个编程模式:
- 交互模式 - 在与 PC 相连的情况下使用 MSP GANG 编程器 GUI 进行编程
- 基于映像进行编程 - 可存储含有配置选项和代码文件的映像。它允许用户独立对 MSP 器件进行编程,而无需 PC
- 基于脚本进行编程 - 允许开发人员自动执行更复杂的编程程序。
- 直观的 GUI 可用于配置、编程和测预量产设置
- 采用 SD 卡插槽来存储映像
- 采用 LCD 屏幕,无需 PC 即可轻松编程
- 同时支持多达 8 个目标
- 支持所有当前和未来的 MSPM0/MSP430/MSP432 器件
MSP-GANG 的说明
MSP Gang 编程器 (MSP-GANG) 是一款 MSPM0/MSP430™/MSP432™ 器件编程器,可同时对多达八个完全相同的 MSPM0/MSP430/MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。此编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 接口与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。