text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

MSP-TS430PM64D

MSP430 64 引脚 FRAM 目标插座板

库存: 库存
89.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 89.0

MSP-TS430PM64D 的特性

  • 统一的 FRAM:低功耗、快速灵活的非易失性存储器
  • 采用集成的 256 段 LCD 的业界功耗最低的 MCU
  • 内置的电荷泵在电池电压降低时可提供恒定的 LCD 对比度
  • 集成模拟包括 10 位 ADC 和红外调制逻辑

MSP-TS430PM64D 的说明

注意:本套件不包含 MSP430 微控制器样片。要申请兼容器件的样片,请先将工具添加到 TI store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关 MCU。

MSP-TS430PM64D 是一款独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 MCU 系统内置器件进行编程和调试。

器件支持:MSP-TS430PM64D 开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PM)的 MSP430FR2032MSP430FR2033MSP430FR4131MSP430FR4132MSP430FR4133 FRAM MCU。

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

库存: 库存
89.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 89.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。