MSP-TS430PZ100B 的特性
- 具有 100 引脚 ZIF 插座且适用于 MSP430 衍生产品(采用 100 引脚 QFP (PZ) 封装)的开发板 (MSP-TS430PZ100B) 包含 LED 指示灯、JTAG 适配器和用于原型设计的插头外引脚
- 支持使用标准 14 引脚 JTAG 插头(如 MSP-FET430UIF)的所有调试接口。
MSP-TS430PZ100B 的说明
MSP-TS430PZ100B 是独立的 100 引脚 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 100 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PZ)的所有 MSP430F643x 和 MSP430F533x 闪存部件。
该工具的 ECCN(出口控制分类编号)分类与包含的微控制器的分类相同。有关微控制器的 ECCN 信息,请参阅该器件的数据表。
任何依据德州仪器 (TI) 分类(无论是 ECCN 或 HTS)做出的使用行为均与 TI 无关,相关风险由用户自行承担。HTS 和出口分类可能有所变更。贵公司作为已登记的出口商,应负责确定出口期间所有商品的正确分类。由 TI 提供的所有 HTS 或出口分类均仅供 TI 内部使用,不应理解为关于正确出口分类的表述或保证,亦不得用作进行许可决定的依据。