text.skipToContent text.skipToNavigation

MSP430FR2422IRHLR 正在供货

具有 8KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

库存: 44,486
 
有可用定制卷带

查看产品文件夹 MSP430FR2422
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: VQFN (RHL) | 20
温度: I (-40 to 85)
包装数量 | 包装类型: 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 嵌入式微控制器
    • 16 位 RISC 架构
    • 支持的时钟频率最高可达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:120µA/MHz(典型值)
    • 待机模式:LPM3.5,采用 32768Hz 晶振的实时时钟 (RTC) 计数器:710nA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):36nA,无 SVS
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 非易失性存储器容量高达 7.5KB
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序、常量和存储的统一存储
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
    • FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
  • 高性能模拟
    • 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 的内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
  • 智能数字外设
    • 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
    • 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
    • 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
    • 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
    • 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
  • 开发工具和软件
  • 系列成员(另请参阅器件特性)
    • MSP430FR2422:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
  • 封装选项
    • 20 引脚:VQFN (RHL)
    • 16 引脚:TSSOP (PW)

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

MSP430FR2422 是 MSP430™超值系列微控制器 (MCU) 产品组合的其中一个器件,该超值系列微控制器是 TI 成本最低的 MCU 系列,适用于检测和测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。MSP430FR2422 MCU 可提供 8KB 非易失性存储器并配备 8 通道 10 位 ADC。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电传感应用中实现延长电池寿命进行了优化 应用中的数字输入 D 类音频放大器。采用 16 引脚 TSSOP 或 20 引脚 VQFN 封装。

TI 的 MSP430 超低功耗 FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

MSP430FR2422 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430RHL20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer)。E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

数量 单价
1-99 $0.517
100-249 $0.427
250-999 $0.307
1,000+ $0.231

可替换包装类型

产品型号 MSP430FR2422IRHLT
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 250
数量 | 价格 (USD) 1ku | $0.386