text.skipToContent text.skipToNavigation

MSP432P401RIPZR 正在供货

具有精密 ADC、256KB 闪存和 64KB RAM 的 SimpleLink™ 超低功耗 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

库存: 9,763
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 MSP432P401R 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
LQFP (PZ) | 100 1,000 | 
有可用定制卷带
-40 to 85
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100
包装数量 | 包装类型 1,000 | 
有可用定制卷带
温度 -40 to 85
查看更多封装信息

MSP432P401R 的特性

  • 内核
    • Arm®32 位 Cortex®-M4F CPU,具有浮点单元和内存保护单元
    • 频率高达 48MHz
    • ULPBench™基准:
      • 192.3 ULPMark™-CP
    • 性能基准:
      • 3.41 CoreMark/MHz
      • 1.22 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
  • 高级低功耗模拟 特性
    • 具有 16 位精度和高达 1Msps 速率的 SAR 模数转换器 (ADC)
      • 差分和单端输入
      • 两个窗口比较器
      • 多达 24 个输入通道
    • 内部电压基准,典型温漂为 10ppm/°C
    • 两个模拟比较器
  • 存储器
    • 高达 256KB 的闪存主存储器(分为两组,支持在擦除期间同步读取或执行)
    • 16KB 的闪存信息存储器(用于 BSL、TLV 和闪存邮箱)
    • 高达 64KB 的 SRAM(包括 6KB 的备用存储器)
    • 32KB 的 ROM,具有 MSP432™外设驱动程序库
  • 超低功耗工作模式
    • 工作状态:80µA/MHz
    • 低频工作状态:128kHz 时为 83µA
    • LPM3(带 RTC):660nA
    • LPM3.5(带 RTC):630nA
    • LPM4:500nA
    • LPM4.5:25nA
  • 开发套件和软件(请参阅工具和软件
  • 工作特性
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.7V
    • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 灵活的时钟 特性
    • 可调内部 DCO(高达 48MHz)
    • 32.768kHz 低频晶振支持 (LFXT)
    • 高达 48MHz 的高频晶振支持 (HFXT)
    • 低频内部基准振荡器 (REFO)
    • 极低功耗低频内部振荡器 (VLO)
    • 模块振荡器 (MODOSC)
    • 系统振荡器 (SYSOSC)
  • 代码安全性 特性
    • JTAG 和 SWD 锁
    • IP 保护(多达四个闪存区,每个都具有可配置起始地址和尺寸)
  • 增强型系统 特性
    • 可编程的电源电压监控功能
    • 多类复位功能,可实现对应用和调试的更好控制
    • 8 通道 DMA
    • 具有日历和报警功能的 RTC
  • 计时和控制
    • 多达四个 16 位计时器,每个都具有多达五个捕获、比较 PWM 功能
    • 两个 32 位计时器,每个都具有中断生成功能
  • 串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 模块
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
      • SPI(高达 16Mbps)
    • 多达四个 eUSCI_B 模块
      • I2C(支持多从器件寻址)
      • SPI(高达 16Mbps)
  • 灵活的输入/输出 (I/O) 特性
    • 超低漏电 I/O(最大值为 ±20nA)
    • 所有 I/O 均具备电容式触控功能
    • 多达 48 个具有中断和唤醒功能的 I/O
    • 多达 24 个具有端口映射功能的 I/O
    • 八个具有干扰滤波功能的 I/O
  • 加密和数据完整性加速器
    • 128 位、192 位或 256 位 AES 加密和解密加速器
    • 32 位硬件 CRC 引擎
  • JTAG 和调试支持
    • 4 引脚 JTAG 和 2 引脚 SWD 调试接口
    • 串行线迹
    • 电源调试和 应用评测

All trademarks are the property of their respective owners.

MSP432P401R 的说明

SimpleLink MSP432P401x 微控制器 (MCU) 是具有集成 16 位精密 ADC 的优化型无线主机 MCU,可借助 FPU 和 DSP 扩展提供超低功耗性能,其中包括 80µA/MHz 的工作功率和 660nA 的待机功耗。作为优化的无线主机 MCU,MSP432P401x 可让开发人员向 基于 SimpleLink 无线连接解决方案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。

MSP432P401x 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,其中包括 Wi-Fi®、低功耗 低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 器件和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink

MSP432P401x 器件具有配套的综合生态系统,其中包含工具、软件、文档、培训和支持,旨在帮助您迅速开始开发。只需 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件或 MSP-TS432PZ100 目标插座板(附带 MCU 示例)以及免费的 SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 5.965
100-249 4.863
250-999 3.822
1,000+ 3.242

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 90 | 
库存 360
数量 | 价格 (USD) 1ku | 3.405 1-99 6.265 100-249 5.108 250-999 4.014 1,000+ 3.405