text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA192ID 正在供货

高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

库存: 4,286
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA192 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 8 75 | TUBE
-40 to 125
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

OPA192 的特性

  • 低失调电压:±5µV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 工业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA192 的说明

OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。

OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 2.452
100-249 2.149
250-999 1.507
1,000+ 1.214

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 22,695
数量 | 价格 (USD) 1ku | 1.012 1-99 2.044 100-249 1.791 250-999 1.256 1,000+ 1.012
有可用定制卷带