封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2156 的特性
- 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
- 低失调电压:±25µV
- 低失调电压温漂:±0.5µV/°C
- 低偏置电流:±5pA
- 共模抑制:120dB
- 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
- 高带宽:25MHz GBW
- 开环电压增益:154dB
- 高输出电流:100mA
- 轨至轨输入和输出
- 高压摆率:40V/µs
- 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- 行业标准封装:
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
OPA2156 的说明
OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。
这款器件具有非常低的失调电压 (±25µV)、漂移 (±0.5µV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。
OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。
OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。