8-pin (D) package image

OPA2156IDR 正在供货

低噪声 (3nV/√Hz @10kHz)、高速(25MHz、40V/µs)、CMOS 精密 RRIO 双通道运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2156ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA2156 的特性

  • 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 低失调电压:±25µV
  • 低失调电压温漂:±0.5µV/°C
  • 低偏置电流:±5pA
  • 共模抑制:120dB
  • 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 高带宽:25MHz GBW
  • 开环电压增益:154dB
  • 高输出电流:100mA
  • 轨至轨输入和输出
  • 高压摆率:40V/µs
  • 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装

OPA2156 的说明

OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。

这款器件具有非常低的失调电压 (±25µV)、漂移 (±0.5µV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。

OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。

OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。

 

 

 

 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2156ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE