8-pin (D) package image

OPA2172IDR 正在供货

双路、36V、10MHz、低功耗运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2172ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA2172 的特性

  • 宽电源范围:
    +4.5V 至 +36V,±2.25V 至 ±18V
  • 低偏移电压:±0.2mV
  • 低偏移漂移:±0.3µV/°C
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流 :±8pA
  • 低静态电流:每放大器 1.6mA
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、VSSOP-8、SOIC-14、TSSOP-14
  • 微型封装:单电源版本采用 SC70 和 SOT-23 封装;
    双电源版本采用 WSON-8 封装

OPA2172 的说明

OPA172、OPA2172 和 OPA4172 (OPAx172) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在 +4.5V (±2.25V) 至 +36V
(±18V) 的电源范围内运行。这款最新补充的高压 CMOS 运算放大器与 OPAx171 和 OPAx170 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 需要。OPAx172 采用微型封装并且提供低偏移、漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。

与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不同,OPAx172 系列可在 +4.5 至 +36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反向。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。

OPAx172 系列运算放大器额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2172ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE