封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA2333P 的特性
- 低失调电压:10µV(最大值)
- 零温漂:0.05µV/°C(最大值)
- 额定启动时间:500µs(最大值)
- 0.01Hz 至 10Hz 噪声:1.1µVPP
- 静态电流:17µA
- 单电源供电
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 轨到轨输入/输出
- 微型封装尺寸:2mm × 2mm WSON
OPA2333P 的说明
OPA2333P 是一款 CMOS 运算放大器,其使用专有自动校准技术,可提供极低的失调电压(10µV,最大值),同时随时间推移和温度变化实现接近于零的漂移。这种高精度、低静态电流的微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围超出电源轨电压 100mV)和轨至轨输出(摆幅在电源轨的 50mV 范围内)。此器件可以使用低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源,针对低电压、单电源运行情况进行了优化。
此外,OPA2333P 还 具有 额定最大启动时间。该额定启动时间可确保放大器供电后 500µs 时间范围内具有高精度性能,从而实现动态电源运行下的可靠耐用性。
OPA2333P 提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。该设计可在驱动模数转换器 (ADC) 的过程中实现优异的性能,而不会降低微分线性。
OPA2333P 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装以及 额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。