封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2365 的特性
- 增益带宽:50MHz
- 零交叉失真拓扑:
- 出色的 THD+N:0.0004%
- CMRR:100 dB(最小值)
- 轨至轨输入和输出
- 输入超出电源轨 100mV
- 低噪声:100 kHz 时为 4.5nV/√ Hz
- 压摆率:25 V/µs
- 快速稳定:0.3µs 至 0.01%
- 精度:
- 低偏移:100µV
- 低输入偏置电流:0.2pA
- 2.2V 至 5.5V 的工作电压
OPA2365 的说明
OPA365 和 OPA2365 (OPAx365) 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨至轨输入或输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件成为驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想选择。应用包括音频、信号调节和传感器放大。
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。
OPA365(单通道版本)采用微型 SOT23-5 (SOT-5) 和 SOIC-8 封装。OPA2365(双通道版本)采用 SOIC-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。