封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA316 的特性
- 单位增益带宽:10MHz
- 低 IQ:每通道 400µA
- 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 低噪声:1kHz 时为 11nV/√Hz
- 低输入偏置电流 :±5pA
- 偏移电压:±0.5mV
- 单位增益稳定
- 内部射频干扰 (RFI)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 停产版本:OPA2316S
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
OPA316 的说明
OPAx316
系列单路、双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆幅以及低静态电流(典型值为 400µA/通道),同时兼具 10MHz 宽带宽和极低噪声
(1kHz 时为 11nV/√Hz)等特性,此系列成为对于各种 应用 而言非常具有吸引力。低输入偏置电流支持那些将在具有 兆欧姆级源阻抗
的应用中使用的运算放大器。
OPAx316 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这款最新补充的低压 CMOS 运算放大器与 OPAx313 和 OPAx314 搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 广泛需求的理想之选。