text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA316IDBVR 正在供货

单通道、10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

NEW - 有可用定制卷带
库存: 8,275
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA316 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOT-23 (DBV) | 5 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

OPA316 的特性

  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低 IQ:每通道 400µA
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声:1kHz 时为 11nV/√Hz
  • 低输入偏置电流 :±5pA
  • 偏移电压:±0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 停产版本:OPA2316S
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA316 的说明

OPAx316系列单路、双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆幅以及低静态电流(典型值为 400µA/通道),同时兼具 10MHz 宽带宽和极低噪声
(1kHz 时为 11nV/√Hz)等特性,此系列成为对于各种 应用 而言非常具有吸引力。低输入偏置电流支持那些将在具有 兆欧姆级源阻抗的应用中使用的运算放大器。

OPAx316 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成 RFI/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。这款最新补充的低压 CMOS 运算放大器与OPAx313OPAx314搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的 广泛需求的理想之选。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.874
100-249 0.673
250-999 0.495
1,000+ 0.354