封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA322 的特性
- 增益带宽: 20 MHz
- 低噪声: 8.5 nV/√Hz (在 1 kHz 频率条件下)
- 转换速率: 10 V/μs
- 低 THD + N: 0.0005%
- 轨至轨输入输出 (I/O)
- 失调电压: 2 mV (最大值)
- 电源电压: 1.8 V 至 5.5 V
- 电源电流: 每通道 1.5 mA
- 停机模式: 每个通道的静态电流为 0.1 μA
- 具有稳定的单位增益
- 小外形封装:
- SOT23, DFN, MSOP, TSSOP
OPA322 的说明
OPA322 系列包含具有低噪声和轨至轨输入/输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,专为低功耗、单电源应用而优化。 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5 mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。
由于兼具超低的噪声(在 1 kHz 频率下为 8.5 nV/√Hz
)、高的增益带宽 (20 MHz) 和高转换速率 (10 V/μs),因而使得 OPA322 系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。 另外,OPA322 系列还拥有很低的 THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。
OPAx322S 型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态 (待机电流通常小于 0.1 μA)。
OPA322 (单通道版本) 采用 SOT23-5 和 SOT23-6 封装,而 OPA2322 (双通道版本) 则可提供 MSOP-8、MSOP-10、SO-8 和 DFN-8 封装。 四通道版本 OPA4322 采用 TSSOP-14 和 TSSOP-16 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃