text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA365AIDR 正在供货

2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

与 OPA365AIDRG4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

New - 有可用定制卷带
库存: 68,987  
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标记
  • 铅涂层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰
  • MTBF/FIT 率
  • 材料成分
  • 资质摘要
  • 正在进行的可靠性监控
查看或下载

更多 OPA365 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 8 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 增益带宽:50MHz
  • 零交叉失真拓扑:
    • 出色的THD+N:0.0004%
    • CMRR:100dB(最小值)
    • 轨至轨输入和输出
      • 输入超出电源轨 100mV
  • 低噪声:100kHz 时为 4.5nV/√Hz
  • 压摆率:25V/µs
  • 快速趋稳:0.3µs 至 0.01%
  • 精度:
    • 低失调电压:100µV
    • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 2.2V 至 5.5V 工作电压

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

OPAx365 零交叉系列轨至轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了 优化。轨至轨输入或输出、低噪声(4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。应用包括音频、信号调节和传感器放大。OPA365 系列运算放大器也非常适合手机功率放大器控制环路。

特殊 特性, 包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨至轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 10mV 以内。

OPA365(单通道版本)采用微型 SOT23-5 (SOT-5) 和 SOIC-8封装。OPA2365(双通道版本)采用 SOIC-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 −40°C 至+125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可最大程度地提高设计灵活性。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.281
100-249 1.058
250-999 0.76
1,000+ 0.572

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
库存 5,821
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.686 1-99 1.537 100-249 1.269 250-999 0.912 1,000+ 0.686