text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA374AID 正在供货

单路 6.5MHz、585uA、轨到轨 I/O CMOS 运算放大器

库存: 4,026
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA374 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 8 75 | TUBE
-40 to 125
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

OPA374 的特性

  • 低失调电压:5mV(最大值)
  • 低 IB:10pA(最大值)
  • 高带宽:6.5MHz
  • 轨至轨输入和输出
  • 单电源:2.3V 至 5.5V
  • 关断:OPAx373
  • 额定温度高达 125°C
  • 微型封装:5 引脚 SOT-23、
    6 引脚 SOT-23、8 引脚 SOT-23 和 10 引脚 VSON

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA374 的说明

OPA373 和 OPA374 系列运算放大器具有低功率和低成本以及出色的带宽 (6.5MHz) 和转换速率 (5V/µs)。输入范围在电源轨基础上向外扩展了200mV,而输出范围在电源轨 25mV 以内。它们具有较高的速度功率比,并且外形小巧,非常适合便携式和电池供电的 应用。

OPA373 系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于 1µA 的状态。

OPA373 和 OPA374 系列运算放大器使用额定电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源或双电源,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。所有型号的额定温度范围为–40°C 至 125°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.047
100-249 0.806
250-999 0.593
1,000+ 0.424

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 11,450
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.354 1-99 0.874 100-249 0.673 250-999 0.495 1,000+ 0.354
有可用定制卷带