8-pin (D) package image

OPA376AID 正在供货

精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA376AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA376 的特性

  • Low Noise: 7.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • 0.1 Hz to 10 Hz Noise: 0.8 µVPP
  • Quiescent Current: 760 µA (typical)
  • Low Offset Voltage: 5 µV (typ)
  • Gain Bandwidth Product: 5.5 MHz
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 2.2 V to 5.5 V
  • Space-Saving Packages:
    • SC70, SOT-23, DSBGA, VSSOP, TSSOP

OPA376 的说明

The OPA376 family represents a new generation of low-noise operational amplifiers with e-trim™, offering outstanding dc precision and ac performance. Rail-to-rail input and output, low offset (25 µV, maximum), low noise (7.5 nV/√Hz), quiescent current of 950 µA (maximum), and a 5.5-MHz bandwidth make this part very attractive for a variety of precision and portable applications. In addition, this device has a reasonably wide supply range with excellent PSRR, making it attractive for applications that run directly from batteries without regulation.

The OPA376 (single version) is available in MicroSIZE SC70-5, SOT-23-5, and SOIC-8 packages. The OPA2376 (dual) is offered in the DSBGA-8, VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The OPA4376 (quad) is offered in a TSSOP-14 package. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA376AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R