8-pin (D) package image

OPA388IDR 正在供货

单路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA388ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA388 的特性

  • 超低失调电压:±0.25µV
  • 零漂移:±0.005µV/°C
  • 零交叉:140dB CMRR 真正 RRIO
  • 低噪声:7.0nV√Hz (1kHz 时)
  • 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
  • 增益带宽:10MHz
  • 单电源:2.5V 至 5.5V
  • 双电源:±1.25V 至 ±2.75V
  • 真正的轨至轨输入和输出
  • EMI/RFI 滤波输入
  • 行业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

OPA388 的说明

OPAx388(OPA388、OPA2388 和 OPA4388)系列精密运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移、零交叉器件,可实现轨至轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅为 0.25µV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温漂相结合,使得 OPAx388 成为驱动高精密模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA388(单通道版本)提供 VSSOP-8、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2388(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SO-8 两种封装。OPA4388(四通道版本)提供 TSSOP-14 和 SO-14 两种封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA388ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE