text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA4228UA 正在供货

四路、高精密、高带宽、低噪声运算放大器

库存: 956
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU-DCC
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA4228 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 14 50 | TUBE
-55 to 125
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
包装数量 | 包装类型 50 | TUBE
温度 -55 to 125
查看更多封装信息

OPA4228 的特性

  • 低噪声:3nV/√Hz
  • 宽带宽:
    • OPA227:8MHz,2.3V/µs
    • OPA228:33MHz,10V/µs
  • 建立时间:5µs
    (相对于 OP-27 显著改善)
  • 高 CMRR:138dB
  • 高开环增益:160dB
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 低失调电压:75µV(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±18V
  • OPA227 取代 OP-27、LT1007、MAX427
  • OPA228 取代 OP-37、LT1037、MAX437
  • 单通道、双通道和四通道版本

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA4228 的说明

OPAx22x 系列运算放大器兼具低噪声、宽带宽和高精度等特性,因此是同时需要交流和精密直流性能 应用 的理想选择。

OPAx227 具有稳定的单位增益并 具有 高压摆率 (2.3V/µs) 和宽带宽 (8MHz)。OPAx228 针对 5 倍或更大的闭环增益进行了优化,并提供更高的速度以及 10V/µs 压摆率和 33MHz 带宽。

OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器非常适合专业音频设备。此外,低静态电流和低成本使得它们非常适合于对高精度有严格要求的便携式 应用 。

OPAx227 和 OPAx228 系列运算放大器是行业标准型 OP-27 和 OP-37 的引脚对引脚替代产品,在整个电路板上都有重大改进。为了节省空间和降低每通道成本,还提供双通道和四通道版本。

OPAx227 和 OPAx228 采用 DIP-8 和 SO-8 封装。OPA4227 和 OPA4228 采用具有标准引脚配置的 DIP-14 和 SO-14 封装。额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 8.801
100-249 7.175
250-999 5.639
1,000+ 4.783

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 10,000
数量 | 价格 (USD) 1ku | 3.986 1-99 7.334 100-249 5.979 250-999 4.699 1,000+ 3.986
有可用定制卷带