text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA4322AIPW 正在供货

20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器

库存: 372
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA4322 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
TSSOP (PW) | 14 90 | TUBE
-40 to 125
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
包装数量 | 包装类型 90 | TUBE
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

OPA4322 的特性

  • 增益带宽: 20 MHz
  • 低噪声: 8.5 nV/√Hz (在 1 kHz 频率条件下)
  • 转换速率: 10 V/μs
  • 低 THD + N: 0.0005%
  • 轨至轨输入输出 (I/O)
  • 失调电压: 2 mV (最大值)
  • 电源电压: 1.8 V 至 5.5 V
  • 电源电流: 每通道 1.5 mA
    • 停机模式: 每个通道的静态电流为 0.1 μA
  • 具有稳定的单位增益
  • 小外形封装:
    • SOT23, DFN, MSOP, TSSOP

OPA4322 的说明

OPA322 系列包含具有低噪声和轨至轨输入/输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,专为低功耗、单电源应用而优化。 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5 mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。

由于兼具超低的噪声(在 1 kHz 频率下为 8.5 nV/√Hz
)、高的增益带宽 (20 MHz) 和高转换速率 (10 V/μs),因而使得 OPA322 系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。 另外,OPA322 系列还拥有很低的 THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。

OPAx322S 型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态 (待机电流通常小于 0.1 μA)。

OPA322 (单通道版本) 采用 SOT23-5 和 SOT23-6 封装,而 OPA2322 (双通道版本) 则可提供 MSOP-8、MSOP-10、SO-8 和 DFN-8 封装。 四通道版本 OPA4322 采用 TSSOP-14 和 TSSOP-16 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃

价格


数量 单价 (USD)
1-99 3.119
100-249 2.733
250-999 1.916
1,000+ 1.544

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,000 | LARGE T&R
库存 34,311
数量 | 价格 (USD) 1ku | 1.104 1-99 2.23 100-249 1.954 250-999 1.37 1,000+ 1.104
有可用定制卷带