14-pin (PW) package image

OPA4322AIPW 正在供货

四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声(8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4322AIPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1u | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

OPA4322 的特性

  • 增益带宽: 20 MHz
  • 低噪声: 8.5 nV/√Hz (在 1 kHz 频率条件下)
  • 转换速率: 10 V/μs
  • 低 THD + N: 0.0005%
  • 轨至轨输入输出 (I/O)
  • 失调电压: 2 mV (最大值)
  • 电源电压: 1.8 V 至 5.5 V
  • 电源电流: 每通道 1.5 mA
    • 停机模式: 每个通道的静态电流为 0.1 μA
  • 具有稳定的单位增益
  • 小外形封装:
    • SOT23, DFN, MSOP, TSSOP

OPA4322 的说明

OPA322 系列包含具有低噪声和轨至轨输入/输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,专为低功耗、单电源应用而优化。 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5 mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型应用。

由于兼具超低的噪声(在 1 kHz 频率下为 8.5 nV/√Hz
)、高的增益带宽 (20 MHz) 和高转换速率 (10 V/μs),因而使得 OPA322 系列成为众多应用的理想选择,包括信号调节及需要高增益的传感器放大。 另外,OPA322 系列还拥有很低的 THD + N,因此同样极为适合于消费类音频应用,尤其是单电源系统。

OPAx322S 型号的器件具有一种停机模式,该模式允许将放大器从正常操作状态切换至待机状态 (待机电流通常小于 0.1 μA)。

OPA322 (单通道版本) 采用 SOT23-5 和 SOT23-6 封装,而 OPA2322 (双通道版本) 则可提供 MSOP-8、MSOP-10、SO-8 和 DFN-8 封装。 四通道版本 OPA4322 采用 TSSOP-14 和 TSSOP-16 封装。 所有器件版本的规定工作温度范围均为 ―40℃ 至 +125℃

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA4322AIPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1u | +