8-pin (D) package image

OPA827AID 正在供货

低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器

等同于: OPA827AIDG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA827AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA827 的特性

  • Input Voltage Noise Density:
    4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input Voltage Noise:
    0.1 Hz to 10 Hz: 250 nVPP
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Input Offset Voltage: 150 µV (Maximum)
  • Input Offset Drift: 2 µV/°C (Maximum)
  • Gain Bandwidth: 22 MHz
  • Slew Rate: 28 V/µs
  • Quiescent Current: 4.8 mA/Ch
  • Wide Supply Range: ±4 V to ±18 V
  • Packages: 8-Pin SOIC and 8-Pin VSSOP

OPA827 的说明

The OPA827 series of JFET operational amplifiers combine outstanding DC precision with excellent AC performance. These amplifiers offer low offset voltage (150 µV, maximum), very low drift over temperature (0.5 µV/°C, typical), low-bias current (3 pA, typical), and very low 0.1-Hz to 10-Hz noise (250 nVPP, typical). The device operates over a wide supply voltage range, ±4 V to ±18 V on a low supply current (4.8 mA/Ch, typical).

Excellent AC characteristics, such as a 22-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 28 V/µs, and precision DC characteristics make the OPA827 series well-suited for a wide range of applications including 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and professional audio applications.

The OPA827 is available in both 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP surface-mount packages, and is specified from –40°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA827AIDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R