8-pin (D) package image

OPA828ID 正在供货

高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA828IDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA828 的特性

  • 低输入电压噪声密度: 1 kHz 时为 4nV/√Hz
  • 输入电压噪声: 0.1Hz 至 10Hz:60nVRMS
  • 低输入偏置电流:
    • 0.1pA (DGN)
    • 1pA (D)
  • 输入失调电压:
    • 25µV (DGN)
    • 50µV (D)
  • 输入温漂:
    • 0.2µV/°C (DGN)
    • 0.45µV/°C (D)
  • 多路复用器友好型输入
  • 增益带宽:45MHz
  • 压摆率:150 V/µs
  • 14 位稳定时间:120ns
  • 过载功率限制器
  • 宽电源电压范围:±4V 至 ±18V
  • 封装:
    • D 封装:8 引脚 SOIC
    • DGN 封装:8 引脚 HVSSOP

OPA828 的说明

OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 输入运算放大器是 OPA627OPA827 的下一代产品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。这些运算放大器可提供低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声,噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至 10Hz。 OPAx828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。

凭借各种交流特性,包括 45MHz 增益带宽积 (GBW)、150V/µs 的压摆率和精密直流特性, OPAx828 系列非常适合用于各种系统,其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如 16 位和 18 位混合信号系统)、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V 前端和高阻抗传感器接口应用。

OPAx828 采用 8 引脚 SOIC 封装和热增强型 8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 集成电路封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA828IDR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R