text.skipToContent text.skipToNavigation

OPA828ID 正在供货

高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器

库存: 5,435
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 OPA828 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 8 75 | TUBE
-40 to 125
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

OPA828 的特性

  • 低输入电压噪声密度:
    1kHz 时为 4nV/√Hz
  • 输入电压噪声:
    0.1Hz 至 10Hz:60nVRMS
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 输入失调电压:50µV
  • 输入温漂:0.45µV/°C
  • 支持多路复用器的输入
  • 增益带宽:45MHz
  • 压摆率:150V/µs
  • 14 位趋稳时间:120ns
  • 过载功率限制器
  • 宽电源电压范围:±4V 至 ±18V
  • 封装:8 引脚 SOIC

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA828 的说明

OPA828 JFET 是下一代 OPA627 和 OPA827 运算放大器,集高速度与高直流精密、高交流性能于一体。该运算放大器可实现低失调电压 (50µV)、低温漂(0.45µV/°C 典型值)、低偏置电流(1pA 典型值)和低噪声(4nV/√Hz 典型值),噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至 10Hz。OPA828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。

交流特性(包括 45MHz 增益带宽积 (GBW))、150V/µs 的压摆率和精密直流特性使得 OPA828 成为各种系统的理想选择。其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如 16 位和 18 位混合信号系统)、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V 前端和高阻抗传感器接口 应用。

OPA828 器件可提供符合工业标准的 8 引脚 SOIC 表面贴装封装,额定工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 5.829
100-249 4.752
250-999 3.735
1,000+ 3.168

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 10,056
数量 | 价格 (USD) 1ku | 2.64 1-99 4.858 100-249 3.96 250-999 3.113 1,000+ 2.64
有可用定制卷带