OPA862DEVM 的特性
- 具有差分输出的单端高阻抗输入
- 附加反馈连接可选的可配置增益电阻器
- 包括输出变压器,可与单端测试设备连接
- 完全可配置的断电和基准电压输入
OPA862DEVM 的说明
OPA862DEVM 是采用 D 封装的 OPA862 单通道放大器评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为在其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端输入,器件引脚处的差分输出增益为 4V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。OPA862DEVM 具有用于放大器的 2kΩ 板载负载。输出变压器和电阻器网络可将此负载转换为 50Ω 的单端输出。