封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPT3101 的特性
- 远距离测距、障碍检测和躲避
- 具有多种光电二极管和发射极的灵活定制设计
- 高达 4kHz 的采样率
- 在 15 米不模糊的范围内具有 16 位距离输出
- 通过去混叠技术扩展距离范围
- 支持 3 个发射器通道,满足多区域操作需求
- 出色的环境光和阳光抑制性能
- 200nA 满标量程信号电流
- 1kHz 时具有 88dB 信号相位动态范围
- 支持高达 200µA 的直流环境、60dB 的环境抑制(1kHz 时)
- 不依赖于物体反射率的测距
- 自适应 HDR 节省功耗并提高动态范围
- 可配置事件检测和中断输出机制
- 通过 I2C 接口实现控制和数据传输
- 集成照明驱动器,具有高达 173mA 的可编程电流控制能力
- 集成用于校准的温度传感器
- 由单个 3.3V 或 1.8V 和 3.3V 电源供电
- 工作环境温度:–40°C 至 85°C
OPT3101 的说明
OPT3101 器件是一种高速、高分辨率 AFE,适用于基于飞行时间的连续波接近感应和测距。该器件集成了完整的深度处理管道,包括 ADC、时序序列器和数字处理引擎。该器件还具有内置照明驱动器,可覆盖大部分目标 不利。
在高环境抑制比下,该器件可支持非常高的环境条件,包括 130klx 的全日照条件。
时序序列器具有高度可配置性,能够针对特定应用提供功耗与性能之间的折衷。
该器件提供包含相位、振幅和环境测量结果的深度数据。校准子系统支持相位数据校准,从而校准温度和串扰导致的不准确性。