封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM1754 的特性
- 24 位分辨率
- 模拟性能 (VCC = 5V)
- 动态范围:106dB
- SNR:106dB(典型值)
- THD+N:0.002%(典型值)
- 满量程输出:4VPP(典型值)
- 4× 或 8× 过采样数字滤波器
- 阻带衰减:–50dB
- 通带纹波:±0.04dB
- 采样频率:5kHz 至 200kHz
- 系统时钟:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS,且具有自动检测功能
- 硬件控制 (PCM1754)
- I2S 和 16 位字,右平衡
- 44.1kHz 数字去加重功能
- 软静音
- 适用于 L/R 通道共模输出的零标志
- 电源:5V 单电源
- 小型 16 引线 SSOP 封装,无铅
PCM1754 的说明
PCM1753、PCM1754 和 PCM1755 (PCM175x) 器件是基于 TI 增强型 Δ-Σ 架构的立体声数模转换器 (DAC)。这一增强型架构使用四阶噪声整形和 8 阶振幅量化,可实现出色的动态性能并提升时钟抖动耐受度。得益于具有符合行业标准的音频数据格式以及 16 位和 24 位数据的器件支持,PCM175x 器件可轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。可在硬件模式下或通过全套用户可编程的功能(可通过支持寄存器写入功能的三线串行控制接口访问)控制 PCM175x 器件。
PCM1753 与 PCM1748、PCM1742 和 PCM1741 引脚兼容,引脚 5 除外。