PCM3070RHBEVM-K 的特性
- 与个人计算机 (PC) 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件。
- PurePath™ Studio 图形开发环境可提供快速的算法原型设计,它是一款强大且易于使用的工具,专为简化具有 miniDSP 的 PCM 家庭音频转换器的软件开发过程而设计。
PCM3070RHBEVM-K 的说明
PCM3070EVM-K 是完整的评估套件,包括基于通用串行总线 (USB) 的主板和评估软件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人计算机配合使用。
PCM3070EVM 采用德州仪器 (TI) 小型模块化 EVM,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。
PCM3070EVM-K 是完整的评估/演示套件,它包含基于 USB 的主板(称为 USB-MODEVM 接口板)和评估软件,它们可与运行 Microsoft Windows 操作系统的 PC 配合使用。
PCM3070EVM-K 可通过一个 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号、音频数据和电源,以便进行原型设计和连接到其它的开发或系统。