封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM5122 的特性
- 可通过寄存器选择的自动处理功能最高可达 48kHz fS
- 动态范围控制 (DRC)
- 均衡 (EQ)
- 过滤
- 数模转换器 (DAC) 功能(fS 达 384kHz)
- 市场领先的低带外噪声
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔直电容
- 集成负电荷泵
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 接受 16 位、20 位、24 位和 32 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:I2S、左对齐、右对齐、时分复用 (TDM)/数字信号处理 (DSP)
- 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
- 软件或者硬件配置
- 禁用 LRCK 和 BCK 时进入自动节能模式
- 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
- 单电源运算:
- 3.3V 模拟,1.8V 或 3.3V 数字
- 集成上电复位
- 28 引脚小型封装
PCM5122 的说明
PCM512x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM512x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
此PCM512x系列产品成员集成了带有可编程系数的预置音频处理功能,这使得开发人员能够改变他们产品内的内插滤波器,扬声器 EQ,动态范围控制以及平均音量控制的特性。
PCM512x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。PCM512x 支持低至 1kΩ 的负载,实际能够驱动多达 10 个并联产品(LCD TV、DVDR 和 AV 接收器等)。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现 3 线制 I2S 连接,同时减少系统电磁干扰 (EMI)。