PCM6260Q1EVM-PDK 的特性
- PCM6260-Q1 的完整评估套件
- 高性能音频 ADC:107dB 动态范围
- 提供了用于录音测试的板载麦克风
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
PCM6260Q1EVM-PDK 的说明
PCM6260-Q1 评估模块 (EVM) 性能开发套件 (PDK) 允许用户测试 PCM6260-Q1 器件的功能,后者是一个六通道、高性能音频模数转换器 (ADC),支持高达 10VRMS 的模拟输入信号。
PCM6260-Q1 支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置。该器件具有集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供直流耦合输入故障诊断功能。
该 EVM 与 AC-MB(一种柔性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。