text.skipToContent text.skipToNavigation

PTLV9002QDGKRQ1 正在供货

适用于成本优化型系统的 AEC-Q100 2 通道、1MHz、RRIO、1.8V 至 5.5V 运算放大器

库存: 2,905  
限制:  50

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰 Call TI
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标记
  • 铅涂层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰
  • MTBF/FIT 率
  • 材料成分
  • 资质摘要
  • 正在进行的可靠性监控
查看或下载

更多 TLV9002-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGK) | 8 2,500 | LARGE T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 符合面向汽车 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 可扩展 CMOS 放大器,适用于低成本 应用
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.4mV
  • 单位增益带宽:1MHz
  • 低宽带噪声:27nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 低静态电流:60µA/通道
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行
  • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的容性负载下更轻松地实现稳定

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

TLV900x-Q1 系列包括双通道 (TLV9002-Q1) 和四通道 (TLV9004-Q1) 低电压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。这些运算放大器为信息娱乐系统和照明等需要低工作电压和高容性负载驱动器的空间受限型汽车 应用 提供了具有成本效益的解决方案。TLV900x-Q1 系列的容性负载驱动器具有 500pF 的电容,并且电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 TLV600x-Q1 器件。

TLV900x-Q1 系列稳健的设计可简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.534
100-249 0.363
250-999 0.28
1,000+ 0.186