封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
REF3430-EP 的特性
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:10ppm/°C(最大值)
- 输出电流:±10mA
- 低静态电流:95µA(最大值)
- 宽输入电压:12V
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
- 小型 6 引脚 SOT-23 封装
- 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
- 支持国防、航天和医疗 应用的 AEC-Q100:
- 受控基线
- 一个组装/测试基地
- 一个制造基地
- 具有扩展工作温度范围(–55°C 至 125°C)
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
REF3430-EP 的说明
REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。
该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。
REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。